19" 配电设备, 3 相
详情
资源
功能
- 3 相配电器用于连接单相电器件或插座
- 输入 3 相 400 VAC
- 通过 IEC 60320-C19 插座输出
- 每路输出都有过流保护
技术参数
深度 | 250mm |
产品类型 | 配电设备 |
安装手册 / 说明表
数据表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。