详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
功能
- 设计紧凑,适用于深度为 400 mm (15 3/4") 的面板
- 已机械加固
- 包含可用于直接固定保护屏的安装孔
- 快速简单的安装
- 无卤素
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
| 母排宽度 | 1.970" - 3.15" | 
| 母排宽度 | 50 - 80 mm | 
| 最大工作电压,IEC (Ui) | 1000;1500 | 
| 可燃性等级 | UL® 94V-0 | 
| 工作温度 | -40 to 130 °C | 
| 工作温度 | -40 to 266 °F | 
认证
        IEC 61439-1 EN Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        IEC 61439-1 FR Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      - 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。