nVent ILSCO TaskMaster®工具 - 12吨压接工具
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
nVent ILSCO TaskMaster®工具 - 12吨压接工具
详情
应用场景图片
资源
相关产品
功能
- 与nVent ILSCO U型模具兼容,用于压接nVent ERICO C型和E型紧固夹
- 此工具可与其它制造商的模具搭配
- 12吨手枪式握把压接工具采用多用途设计,适合众多不同的作业现场和导线布局
- 人体工程学设计和方便使用的特性,使得压接作业快速而简单
- 包含手提箱,电池及充电器另行采购
- 电源和接地合规性:连同模具和连接器一起通过了UL467和UL486A/B标准测试
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。