Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

nVent ERIFLEX FleXbus 系统

nVent ERIFLEX FleXbus 系统是一款已获得专利的创新连接方案,用于在两台电气设备(如变压器、配电柜或发电机)之间进行连接。这一独特理念为市场带来了替代方案,可加快安装速度并降低总安装成本。FleXbus Advanced 具有高可靠性,能在现场制作简便且可定制的连接,而无需额外的设计构思、特殊专业人员或昂贵工具。FleXbus Advanced 是一款完备的低压电源连接系统,采用了精心设计,适用于多种应用,包括从变压器连接到开关设备、在变压器之间进行互连、连接到发电机或从发电机进行连接、开关设备互连以及设备连接。Advanced Technology 绝缘材料为电气市场设立了标准,所有产品均具有低烟、无卤、阻燃 (LSHFFR) 和耐高温特性。

我们的计算和选择工具可在线获取。请联系您的 nVent ERIFLEX 代表或在线注册。

立即注册

Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 0
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 应用
筛选器0

子类别

nVent ERIFLEX FleXbus 导体

nVent ERIFLEX FleXbus 导体

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus 支撑和固定系统

nVent ERIFLEX FleXbus 支撑和固定系统

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 用于电气连接的母线夹及限位板

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 用于电气连接的母线夹及限位板

nVent ERIFLEX FleXbus 用于配电柜连接的扩展排

nVent ERIFLEX FleXbus 用于配电柜连接的扩展排

nVent ERIFLEX FleXbus 隔火系统

nVent ERIFLEX FleXbus 隔火系统

nVent ERIFLEX FleXbus 剪切及剥皮工具

nVent ERIFLEX FleXbus 剪切及剥皮工具

nVent ERIFLEX FleXbus IP2x 防护套及防护罩

nVent ERIFLEX FleXbus IP2x 防护套及防护罩

nVent ERIFLEX FleXbus 相序标识套件

nVent ERIFLEX FleXbus 相序标识套件

nVent ERIFLEX FleXbus 导线跨接器

nVent ERIFLEX FleXbus 导线跨接器

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

产品 | 28 个结果411 商品)

PH40543.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus 相序标识套件

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks - 800/960/1280 and 1810mm²

nVent ERIFLEX FleXbus 快速接线端子

nVent ERIFLEX FleXbus 快速接线端子用于坚固可靠地延长 FleXbus 导体,抗短路能力强,易于安装,采用耐久的非磁性材料,适合各种工业应用。
PH41705.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus IP66 升级套件

选配热缩管,可从 IP55 升级到 IP66。带共挤热熔胶的厚壁聚烯烃热缩管。收缩率高达 4:1。
PH41623.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus IP55 导体穿墙体

nVent ERIFLEX FleXbus IP55 导线穿墙体可将配电柜或供电装置顶板的安装升级到IP55等级.