Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks - 800/960/1280 and 1810mm² 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

nVent ERIFLEX FleXbus 快速接线端子

nVent ERIFLEX 快速接线端子用于延长 FleXbus 导体,设计坚固紧凑,可确保出色的抗短路能力,在各种位置均易于安装。对于 220-960 mm² 的导体,支持 25 米以上的线路延长;对于 1280-1810 mm² 的导体,支持 15 米以上的线路延长。采用粉末喷涂的铝质连接器和非磁性不锈钢螺钉,可防止电化学腐蚀。

柔性绝缘壳盖提供 II 类绝缘,耐 115℃ 度高温,防护等级 IP55,并经过防鼠和防白蚁处理。符合 IEC 61 439-1 和 IEC 60 364 标准,并通过 CE 和 UKCA 认证。

阅读更多 阅读更少
  • CE, ERIFLEX FleXbus Splicing Block
  • UKCA, ERIFLEX FleXbus
打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

绝缘厚度 0.12"
绝缘厚度 3 mm
最低安装温度 5°C
介电强度 20kV/mm
最低安装温度 41°F
工作温度 -50 to 115 °C
工作温度 -58 to 239 °F
绝缘伸长率 500 % Max
材料 热塑性合成橡胶;乙烯丙烯橡胶
符合 IEC® 60695-2-11(灼热丝耐燃测试 960 °C);IEC® 61439.1;IEC® 61439.1 II 类;IEC® 60364
无卤素等级 UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-2
低烟雾等级 UL® 2885;IEC® 61034-2;ISO 5659-2
IP 等级 IP55
防鼠蚁 根据 GB/T 34016-2017 和 DIN EN 117 进行测试
抗紫外线等级 UL® 2556;UL® 854
可燃性等级 UL® 94V-0
已复制数据
公制   |   英制

应用场景图片 资源 CAD
视频
nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks Installation Video

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道