详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            应用场景图片
          
          
        
        
                                            资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          视频
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
功能
- 可用于难操作的开口
- 耐老化,耐烟,耐潮湿
- 可重新接入和可维修
- 绝佳的贴合性
- 无需额外材料支撑
- F/E级可达2小时
- T/I级,可达2小时
- 至多可膨胀到5倍自身体积
技术参数
| 体积 | 12.85fl oz (US) | 
| 安装温度 | 15 to 30 °C | 
| 安装温度 | 59 to 86 °F | 
| 体积 | 380ml | 
| 宽度 | 17.72" Max | 
| 高度 | 19.68" Max | 
| 宽度 | 450 mm Max | 
| 高度 | 500 mm Max | 
| 大致固化时间 | 90 s Min | 
安装手册 / 说明表
工程技术参数
技术手册
认证







- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。