Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH32596.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

ABS 可调母线支承绝缘子模块

需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

最大工作电压,IEC (Ui) 1000;1500
完成 电镀锌
可燃性等级 UL® 94V-0
工作温度 -40 to 130 °C
工作温度 -40 to 266 °F
已复制数据
公制   |   英制

应用场景图片 资源 CAD
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道