T-Series Vertical Transition Sleeve
详情
资源
功能
- Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees
- Used to splice different diameter bars
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
- Available with extended sleeve lengths
技术参数
| 完成 | 普通 |
| 套管 | 标准长度 |
| 材料 | 钢 |
| 100% 美国国内内容 | 是 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。