A12 Standard Transition Coupler, Plain, Worldwide Design
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
              
  
  
  
              
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
              
  
  
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        相关产品
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          功能
- Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
 - Slim design maintains concrete cover
 - Installs quickly and easily
 
技术参数
| 完成 | 普通 | 
| 材料 | 钢 | 
| 设计版本 | 全球(全球可供货的材料) | 
安装手册 / 说明表
手册
案例研究
认证
        Kontrollrådet PROD-130
      
      
              
          English
        
      
          
      ISO 15835
    
      
        ITB 
      
      
              
          English,Polish
        
      
          
      DoC KOT-2020-1328
    
      
        Kontrollrådet PROD-164
      
      
              
          English,Norwegian
        
      
          
      ISO 15835-1:2018
    
      
        IAPMO®-UES ER-0129
      
      
              
          English
        
      
          
      ICC-ES AC133
    
      
        LA City Approval ER-0129
      
      
              
          English
        
      
          
      IAPMO-UES ICC-ES AC133
    
      
        LA City Approval ER-0129
      
      
              
          English
        
      
          
      ICC-ES AC133
    
      - 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。