Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH34792.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

P13 Position Coupler, Plain, Worldwide Design

需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

完成 普通
联轴器调整 标准
材料
设计版本 全球(全球可供货的材料)
已复制数据
公制   |   英制
设计符合 AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 1 型(125% 指定屈服强度);ACI 318 2 型(指定抗拉强度);ACI 349;ACI 359;AS3600

应用场景图片 资源
CAD
相关产品
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道