C2SW Side Weldable Half-Coupler, Offset Flat
详情
资源
功能
- Designed for connecting reinforcing bar parallel to structural steel sections or plates
- Machined from weldable grades of steel
技术参数
| 完成 | 普通 |
| 材料 | 钢 |
| 设计符合 | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 1 型(125% 指定屈服强度);ACI 318 2 型(指定抗拉强度);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。