详情
优势
资源
配件
功能
- Description: Two ventilation fan versions: DFN01 for mounting to a surface from below, DFN02 for mounting on top of a surface, with flow always pointing upwards. Extra contact provided for thermostat connection.
- Voltage: 220-240 VAC.
- Air circulation: 160 m³/h.
- Power of the fan: 19 Watt.
- Pack quantity: 1 set with finger guards and mounting screws.
- Note: For easy connection use wiring kit DFN61.
技术参数
| 颜色 | 黑灰色 |
| 材料 | 塑料 |
| 完成 | 平滑哑光 |
强制性
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。