T 系列紧凑型
详情
资源
功能
- 占地面积小,可最大限度地减少占用空间并提高制冷量
- 适用于 115、230 和 460 VAC 电源输入的型号
- 户外型号的工作温度范围为 -40 华氏度/-40 摄氏度至 131 华氏度/55 摄氏度
- 通过 UL 认证,为客户节省机构审批所需的时间和金钱(部分型号通过 UL 认证)
- 涂漆镀锌或不锈钢薄板金属盖板,适用于恶劣的工厂和户外环境
- 装置机柜侧的可靠机械温控器
- 双冷凝器侧空气移动装置,实现性能冗余
- 可清洁、可重复使用的铝网过滤器可保护盘管,以实现最佳冷却性能
- 许多型号都有外部安装和全嵌入式安装方式可供选择
- 易于安装的法兰,安装简单
- 每个装置在运输前都经过功能测试
- 标准户外空调型号包括:温控器、防腐蚀元件、故障开关、压缩机加热器、顶压控制、机柜加热器和 R134A 制冷剂
- 随装置提供安装紧固件、密封条和用户手册
- 商品 T150116G120 仅用于室内用途
技术参数
安装手册 / 说明表
获批机构认证
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。