渐缩管 19 英寸宽,CIWR
详情
优势
资源
配件
功能
- Description: Used to obtain 19" mounting facilities in 800 mm wide enclosures. Allows the mounting of CIP/CIPP profiles on partial or full height at any depth.
- Material: 1.5 mm zinc plated steel.
- Maximum load: Maximum supported weight is 5000N on 2 pair of CIWR and 8000N on 3 pair of CIWR.
- Pack quantity: 1 pair with mounting accessories.
技术参数
| 厚度 | 2mm |
| 厚度 | 14ga |
| 材料 | 低碳钢 |
| 完成 | 镀锌 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。