PCF Stainless Steel Enclosure Type 4X
详情
资源
功能
- 满焊工艺,平滑打磨
- 90 度法兰槽可以阻止液体和污染物进入
- 发泡成型密封条(Foam-In-Place)
- 单开门或双开门主体
- 130 度隐藏式不锈钢铰链,易于(拆卸)组装
- 对称式设计,门可左右互换,带接地
- Three-point latching for 800mm or higher and double door enclosures
- Dual certified IEC60529 IP66 and UL/NEMA Type 4X for single door
- Dual certified IEC60529 IP55 and UL/NEMA Type 12 for double door
技术参数
| 完成 | 拉丝 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。