提拉锁锁芯系统,LHC
详情
优势
资源
配件
功能
- Description: Profile half cylinder locks. To be used in the lift handles LHC.
- Pack quantity: 1 piece.
技术参数
宽度 | 0.91in |
高度 | 1.46in |
深度 | 1.59in |
宽度 | 23mm |
高度 | 37mm |
深度 | 41mm |
颜色 | 黑灰色 |
材料 | 塑料; 塑料 |
完成 | 平滑哑光 |
强制性
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。