External Mounting for ProLine Industrial Enclosures 机箱附件 通过易于选择、配置和安装的附件,为机柜提供增值改装服务 提供最广泛的附件选择,旨在增加便利性并缩短组装时间 通过设计提供卓越的电气安全解决方案,保护人员和关键组件 通用设计,适用于多种应用和环境 符合 NEMA Type 1、3、4、4X、12、13 和全球 IEC 标准 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 应用 配电 (1) 产品系列 ProLine 筛选器1已应用过滤器 1类别: External Mounting for ProLine Industrial Enclosures查看所有筛选器 (1) 子类别ProLine Gland Plate详情ProLine Heavy-Duty Swing-Out Rack Frame Stop Arm Kit详情
机箱附件 通过易于选择、配置和安装的附件,为机柜提供增值改装服务 提供最广泛的附件选择,旨在增加便利性并缩短组装时间 通过设计提供卓越的电气安全解决方案,保护人员和关键组件 通用设计,适用于多种应用和环境 符合 NEMA Type 1、3、4、4X、12、13 和全球 IEC 标准