Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Adjustment profiles 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

调整安装轨,用于电源分配器,APK

This profile, APK, can be continuously adjusted both in height and depth in an enclosure. Cage nuts, that may adjusted in width, can be fitted onto the profile to allow for flexible mounting of various components.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

厚度 2.5mm
厚度 14ga
完成 镀锌
材料 低碳钢
已复制数据
公制   |   英制
优势
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。