nVent HOFFMAN News
nVent HOFFMAN News

PWA6000 性能升级,进一步优化客户线缆加工作业
nVent HOFFMAN PWA6000 线缆加工中心以优化线材生产、缩短高达 75% 的加工时间而备受青睐。现在,其性能再次升级,能够精确处理长度短至 115 毫米(4.5 英寸)的线缆,并可切割和剥离截面积高达 6 平方毫米 (10 AWG) 的线缆。
PWA6000…

nVent HOFFMAN 极端环境空调
nVent HOFFMAN 极端环境空调系列是业内首创,能为严苛环境中的关键控制设备和装置提供更耐用、更可靠且使用寿命更长的终极保护解决方案。
作为唯一通过 UL Type 4X 和 IEC IP66 及 IP69 严格认证的空调产品,极端环境空调系列能在水处理、石油天然气、海上…

nVent HOFFMAN 深度内部型材 (DIP) 系列产品现具备更高安全性和抗振性
致力于持续改进的 nVent 重新设计了 nVent HOFFMAN 深度内部型材 (DIP) 前支架和型材,以提升紧固安全性并确保在振动环境中取得高性能表现。
…

nVent 收购 CIS Global
- 收购加强了 nVent 在数据中心和网络解决方案方面的全球产品供应
- 通过增加智能机架配电和服务器滑轨,扩展电源管理先进技术的能力
- 顺应全面电气化的发展趋势,增强 nVent 的产品/市场定位
伦敦 -- (BUSINESS…

庆祝成立 75 周年
nVent 高度赞扬 Hoffman Enclosures 在持续创新、优秀品质和卓越服务方面的引领作用。
Hoffman Enclosures 的传奇即于 75 年前,当时其创始人 Harry Hoffman…

nVent 推出全球 IEC 标准机柜全系列产品,为工业应用提供最佳防护
伦敦 -- (BUSINESS WIRE) --为践行“重新定义装配与订购的便捷体验”承诺,全球电气连接和保护解决方案领导者 nVent Electric plc (纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今日宣布推出符合国际电工委员会 (IEC)…

nVent 推出标准机柜快速改装服务
伦敦 -- (BUSINESS WIRE) --全球电气连接和保护解决方案领导者 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT,简称“nVent”)今日宣布推出一项快速改装服务项目,以确保美国客户在业务急需时能及时获得所需解决方案。该服务项目通过 nVent…