Strut Cantilever Arm Type C, Slotted
详情
资源
相关产品
功能
- Slotted channel
- Welded on flat mounting plate
技术参数
| 支柱类型 | C (13/16" x 1 5/8") |
| 支柱类型 | C (21 x 41 mm) |
| 完成 | 电镀锌 |
| 材料 | 钢 |
| C | 0.83" |
| A | 0.87" |
| B | 1.61" |
| D | 2" |
| C | 21 mm |
| A | 22 mm |
| B | 41 mm |
| D | 50 mm |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。