nVent CADDY 电缆管理解决方案
我们始终致力于寻找更多新方法,通过将新功能融入我们的产品组合,帮助您降低总安装成本、减少工具使用和提高安全性。我们打造的 3000 余种固定和紧固解决方案全面体现了这种设计理念,这些产品适用于从钢到混凝土的各种结构类型;此外,我们不断扩充且质量上乘的电缆管理产品也同样地体现了这种设计理念。
nVent CADDY 为您提供为您熟知和信赖的产品,这些产品适用于数以千计的电气和数据通讯应用,从夹扣到金属压力夹和 J 型钩,再到齐全的线篮式桥架、穿孔电缆桥架和电缆梯架,应有尽有。不仅如此,我们还会提供全面的客户服务并尽力满足承包商需求,为您全程助力。
为您的项目选择适合的电缆支撑件

哪种类型的电缆需要支撑件?
电源线:双绞线、多芯电缆等。
数据线:以太网供电 (PoE)(LED 灯、安保、建筑自动化)、光纤电缆、同轴电缆等。

路径上有什么类型的角度?
电气/数据通讯应用中的数据中心要注意弯曲半径,因为如果电缆弯曲到极端角度,传输完整性会受到影响。

电缆是否需要防火?
您使用的电缆类型及其供电系统也会影响您是否需要 DIN 4102-12 规定的耐火完整性等级产品。

哪种类型的支撑件最好?
您想要连续系统还是非连续系统?如果是连续系统,选择电缆桥架,如果是非连续系统,使用 J 型钩。
连续与非连续系统
连续支撑系统由电缆桥架或其他支撑件构成,它沿电缆敷设路线一路延伸。在以太网供电 (PoE) 应用中,这些支撑件可能会被穿孔以便散热,或设计为使电线分散铺开,避免热量积聚。另一方面,非连续的选项将为电缆提供间隔支持。电气/数据通讯应用中常用的 J 型钩就是一种非连续支撑组件,与电缆桥架相比,它支撑电缆的成本更低,同时提供强劲的散热性能。nVent CADDY J 型钩系统是唯一能提供合适的弯曲半径的 J 型钩(根据 ISO/IEC 14763-2,大于 4 倍电缆直径)。非连续路径支撑解决方案(如 J 型钩)的安装速度比连续解决方案快达 70%,通常更具成本效益且所需材料更少。
欧洲的许多承包商和设计师比较习惯选用连续型解决方案(如电缆桥架),在开放式天花安装项目中更是如此。但无论您的偏好如何,nVent CADDY 提供多种多样的连续及非连续固定、紧固和支撑产品,为高效的电缆管理设计提供多种选择。

大

中

小

屋顶
多种安装方法
支撑和容纳数据电缆,以及了解不同的安装方法及其需求,是任何设计合理的电缆管理系统的基本要素。nVent CADDY 电缆管理系列与 nVent CADDY 广泛的固定和紧固解决方案相结合,可满足各种电气或数据通信安装应用的需求,包括螺纹杆安装,天花板、横梁、吊架、屋顶/地面安装,以及钢丝悬挂支承等。选择 nVent CADDY 实现更快、更简单和更安全的电气及数据通信安装。
线篮式桥架解决方案

nVent CADDY 推出带有免工具一体式连接系统(专利设计)的线篮式电缆桥架解决方案,现在无需使用连接附件,就可以完成线篮式桥架安装。得益于出色的通用性和性能,该方案可满足任何类型的基础设施的特定需求。nVent CADDY 线篮式桥架带有一体式固定系统,可显著减少安装成本,缩短安装时间。
这款线篮式桥架开创性地利用了钢的弹性特征,不仅使用寿命更长,还可提供更高的耐腐蚀性和安全性。精选优质钢打造,可提供更高的耐久度和承载能力,而且通过防腐蚀处理,焊点处的耐腐蚀性和耐用性更高。
穿孔电缆桥架解决方案

nVent CADDY 穿孔电缆桥架解决方案是一款快速安装型穿孔电缆桥架系统,安装时无需使用工具。这款用于穿孔电缆桥架的连接系统经过精心设计,安装速度更快、更易使用,可在时间效率至关重要的市场中提供商业优势。
电缆梯架解决方案

nVent CADDY 提供电缆梯架解决方案,以实现快速安装,降低成本。特殊的异形侧截面可增强结构刚性,而且内部有更宽的空间容纳电缆,可实现更高性能的连接和边缘安全性。开槽的侧截面可实现更快安装,因为梯架可以切割成任意长度并可以拼接,无需现场钻孔。它还可以固定到梯子两侧,减轻重量。
需要其他帮助?
请联系 nVent CADDY,让我们通过电缆管理解决方案、专业知识或产品供应为您助力。