选择专为消防喷淋系统设计的解决方案,实现效率提升。
消防喷淋系统的设计和安装会非常复杂,在地震带更是如此。nVent CADDY 产品可帮助承包商节省时间,降低喷淋系统总成本。多年来,各种品牌的吊架和支撑件都是大同小异,很难区分。这些产品或许也能为喷淋系统提供足够的支撑,但几十年来几乎没有创新。
nVent CADDY 产品开发团队一直精益求精,努力让产品安装变得更加安全、快速和简单。我们的解决方案以客户为本,并拥有市场上最全面的创新产品阵容,可为安装商带来独特的优势。
我们的悬吊、支撑和支持解决方案以出色的质量、卓越的技术性能和简单、直观的安装而名享业内。nVent CADDY 为各种需求提供可靠支持,例如:

泵房

立管应用

主线和支线

抗震支撑
我们的系统
nVent CADDY 悬吊和支撑系统
我们创新性的消防喷淋系统吊架和支撑件系统从泵房到末端支线全面覆盖,可帮助您显著提高施工效率。
每个吊架和支架都是精心设计,充分考虑了最终用户的体验。 这些工程解决方案不仅能够保证超高的质量,还能为您带来切实可见的效率提升。
我们行业领先的解决方案包括:
- 伸缩式管道支撑架,开箱即可安装,可使整个组件的安装时间减少高达 80%。
- 垂直立管夹, 将标准立管、短耳立管与隔离支架三个部件合而为一,安装速度最高可比传统方法快 60%。
- 创新型管道吊架,彻底改变管道安装,可将安装效率提升 50% 或以上。
作为您值得信赖的合作伙伴,nVent CADDY 致力于通过整个系统,为您提供安全、快速和简单的安装体验。
nVent CADDY 支线约束系统

nVent CADDY 支线约束系统是适合 1"-2" 支线的理想约束系统。
我们的系统设计更新颖,与现有方法相比,安装起来速度更快,也更简便。 它可直接连接到轻钢龙骨、工字梁或桁条,以及混凝土和木结构。
nVent CADDY 支线约束系统只需两步就能完成安装,与传统方法相比,可节省高达 80% 的时间。
nVent CADDY CPVC 悬挂系统

nVent CADDY 提供多种 CPVC 管道悬吊解决方案
我们的支撑系统可在狭小空间内实现多向偏移调节,并配备内置防晃抗震装置。
我们的吊架带有专门设计的塑料保护凸缘,并提供多种快速安装配置。
无论您要在哪种类型的结构上作业,我们总有一款 CPVC 解决方案可以满足您的需求。

准备好开始了吗?
请联系我们,让我们通过防火解决方案、专业知识或产品供应为您助力。