Strut Cantilever Arm Type AA, Slotted
详情
资源
CAD
相关产品
功能
- Channel welded back to back
- Welded on flat mounting plate
技术参数
支柱类型 | AA (3 1/4" x 1 5/8") |
支柱类型 | AA (83 x 41 mm) |
完成 | 热浸镀锌 |
材料 | 钢 |
厚度 (T) | 0.1" |
E | 0.31" |
A | 0.87" |
B | 1.61" |
D | 2" |
厚度 (T) | 2.5 mm |
C | 3.23" |
E | 8 mm |
Y | 14 x 27 mm |
A | 22 mm |
B | 41 mm |
D | 50 mm |
C | 82 mm |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。