详情
应用场景图片
资源
CAD
视频
功能
- Heavy duty wedge anchor
- For cracked and non-cracked concrete
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
- Approved for use in seismic design category C1 & C2 (for Drill Bit Diameters 8 mm and greater)
技术参数
完成 | 电镀锌 |
材料 | 钢 |
Characteristic Axial Loads from ETA-12/0397 | ||
Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 |
SABM8010 | 2.4 kN | 3.6 kN |
SABM8050 | 2.4 kN | 3.6 kN |
SABM10010 | 4.3 kN | 7.6 kN |
SABM10050 | 4.3 kN | 7.6 kN |
SABM12015 | 7.6 kN | 11.9 kN |
SABM12050 | 7.6 kN | 11.9 kN |
SABM16025 | 11.9 kN | 16.7 kN |
SABM20030 | 14.3 kN | 23.8 kN |
SABM8010S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
SABM8050S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
SABM10010S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
SABM10050S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
认证


- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。