Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

TTSIM-2 Sensor Interface Module Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

TTSIM-2 Sensor Interface Module

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-2 is a sensor interface module with capacity to monitor up to 150m (500ft) of sensor cable. Leak alarm signaling is via 3-digit leak location on built-in LCD display, LED, dry contact relay, and serial data to a PLC or host system using standard protocols. It can be used as a stand-alone leak detection alarm unit, or in networks with other TTSIM, TT-NRM, TTDM-128, or TT-TS12 modules. Available in 24, 120 or 230 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Information

Design

Specifikationer

Djup 2.28 in
Bredd 2.76 in
Höjd 3.39 in
Drifttemperatur 32 – 122 °F
Djup 58 mm
Bredd 70 mm
Höjd 86 mm
Drifttemperatur 0 – 50 °C
Display LCD
Reläkontakter SPDT, form C.
Data kopierades
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing