Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

A10000798 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

TCONTROL-05 Electronic Controller

nVent RAYCHEM TCONTROL-05 is a family of single circuit electronic temperature controllers for non-hazardous areas. Most often this controller is installed in panels. Various versions of this controller are available, see datasheet for more details. Each can be used in combination with any PT100 temperature sensor or standard thermocouples. The temperature range is from -200 to 2400 °C, depending on the type of temperature sensor used.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Information

Design

Specifikationer

Höjd 1.89 in
Bredd 1.89 in
Djup 3.07 in
Drifttemperatur 14 – 131 °F
Höjd 48 mm
Bredd 48 mm
Djup 78 mm
Märkspänning 110 – 240 V
Drifttemperatur −10 to 55 °C
Data kopierades
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing