RayStat M2-G Ground Sensor for Temperature and Moisture
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
RayStat M2-G Ground Sensor for Temperature and Moisture
nVent RAYCHEM RAYSTAT-M2-G-SENSOR is a ground temperature and moisture sensor designed for embedding into the surface of the outdoor area. It is used with the RAYSTAT-M2 thermostat to ensure the heating system is only energized when the surface temperature is below the selected setting and snow or ice is present on the sensor.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Simple and fast to install
- 10 m pre-installed supply cable
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.