Complete Toolbox for PI Heaters, Up to 2.5 mm²
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Complete Toolbox for PI Heaters, Up to 2.5 mm²
nVent RAYCHEM PI-TOOL-SET-01 is a metal toolbox containing a mechanical crimp tool, crimping dies and the crimps required for the connection of PI heating cables and cold leads in conjunction with the connection/splice kit type CS-150-2.5-PI (cross section up to 2.5 mm²).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Relaterade produkter
Design
- Complete toolbox up to 2.5 mm² connections
- Includes crimps for splicing and 2.5 mm² cold lead connection
- Reliable, long lasting tools
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.