Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

VME64x System, 1 U, 2 Slot, ATX PSU

Catalog#: 20836-145

VME64x system for 2 horizontally mounted VME64x boards 6 U, 160 mm. Rear I/ O option. The power for the system is supplied by an open frame power supply. A hot swap fan tray with 4 fans guarantee an excelant cooling.

Read more Read less
  • VITA
  • RoHS
Print This Page
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Description Quantity
1 Shielded 19" chassis, steel plate, black powder‐coated (RAL 9005) 1
2 Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips fitted to right), for horizontal mounting of rear I/O boards (6 U, 160 mm deep) 2
3 Rear slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips fitted to right), for horizontal mounting of rear I/O boards (6 U, 80 mm deep) 2
4 Backplane VME64x for 6 U boards, 2 slot, with P0 plug, with connector plug for fan unit and ATX PSU 1
5 ATX power supply; 250 W; wide range input 100 ... 240 VAC, output 3.3 V/14 A, 5 V/23 A, 12 V/16 A, ‐12 V/0.5 A; with IEC connector; mains switch; fan 1
6 Hot‐swap fan unit with 4 fans; incl. fan monitoring and voltage display 1
7 DC switch (with LED), switches off only the DC output of the power supply unit, power ON 1
8 Cable harness to connect all system components 1
Related Accessories Recommended Products Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.