Комплект сменных модулей с ручкой IEL, экранированный, черный, высота 6 U, ширина стойки 4 HP
Сменный модуль, с черной ручкой IEL для вставки/извлечения, 6 U, монтаж спереди. U-образная передняя панель обеспечивает экранирование с помощью текстильного уплотнителя.
Features
- U-образная передняя панель для текстильного уплотнителя
- Подходит для нагрузок вставки и извлечения до 700 Н (на пару ручек)
- Позволяет выполнить установку микропереключателя
- Позволяет выполнить установку кодированных штекеров в соответствии с IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Test Report
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front panel (U profile), AI, front anodized, rear conductive | 1 | |
| 2 | EMC sealing (textile), core: foam, sleeve: textile cladding, CuNi coated | 1 | |
| 3 | Handle with integrated alignment pin for perforated strips and guide rails, lever: plastic, PC, black, RAL 9005 Key: Plastic, PC, light grey, RAL 7035 | 1 | |
| 4 | Pozidrive collar screw, M2.5 × 12.3, St, nickel-plated | 2 | |
| 5 | Panhead screw with Torx/slot, M2.5 × 6, St, zinc-plated, selflocking | 2 | |
| 6 | Washer A2.7, DIN 125, St, nickel-plated | 2 | |
| 7 | Panhead screw with Torx, M2.5 × 7, St, nickel-plated | 2 |
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.