Система ATCA, серия FC 450/40, 14 слотов, постоянный ток
Hover to magnify image or click to enlarge
Система ATCA, серия FC 450/40, 14 слотов, постоянный ток
Серия nVent SCHROFF ATCA 450/40 представляет собой линейку плат управления шасси AdvancedTCA, которые обеспечивают охлаждение и питание 450 Вт на слот для плат. The backplane is verified in accordance to 40GBASE-KR4 for 40 Gbit Ethernet. Доступны корпуса с воздушным потоком снизу вверх, а также корпуса с воздушным потоком спереди назад.
Details
Resources
Features
- Соответствует стандарту AdvancedTCA PICMG, 3,0 ред. 3.0
- Входное напряжение -48 В пост. тока/-60 В пост. тока, два резервированных модуля питания (PEM)
- 2 резервированных вентиляторных блока с функцией горячей замены (приточно-вытяжное охлаждение)
- Охлаждающая способность 450 Вт на слот при температуре окружающей среды 55 °C
- Подготовлено для 2 плат управления шасси SCHROFF с Pigeon Point ShMM 700
- Слоты для плат управления шасси справа в корзине для плат AdvancedTCA
- Консоли плат управления шасси и интерфейс сигнализации Telco в нижнем вентиляторном модуле
- Доступ к воздушным фильтрам спереди
Specifications
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.