Special Track Work Mold Only, Signal


Special Track Work Mold Only, Signal
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Molds designed for conductor connections to frog and special track work applications
- For use on non-load-bearing rail
Specificații
Material | Graphite |
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.