Special Track Work Mold Only, Power


Special Track Work Mold Only, Power
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Replacement molds designed for bonding structures in power bond applications
- To be used with factory-formed terminals
- Available in either left or right-hand orientation
Specificații
Rail Type | Crane Rail Profiles |
Material | Graphite |
Bond Terminal Style | J |
Broșură
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.