SBHM Hollow Core Metal Tipped Rail Drill Bit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
SBHM Hollow Core Metal Tipped Rail Drill Bit
Detalii
Resurse
Videoclip
Produse conexe
Caracteristici
- Designed for high-speed drilling applications
- Withstands approximately 50 uses
- Drill bits can be reground approximately five times
- 3/4" (19 mm) Weldon shank
- Can be used on all rail types
- Optional adaptor ADAPSBHM (716172) extends the length of the drill bit
Specificații
Broșură

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.