Replacement Lead for nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Control Unit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Replacement Lead for nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Control Unit
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Replacement leads for use with Cadweld Plus Impulse
- High temperature lead with single molded insert into the unit keeps the most-often replaced component of ignition systems more securely attached and reliable
- Easy-to-use alligator clip design of the termination clearly shows a positive connection in the viewing window
Specificații
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Studiu de caz
Certifications
CE, ERICO Cadweld Plus Impulse
English
2014/30/EU, EMC Directive
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017



- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.