Rail Drill Cooling Pin
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Rail Drill Cooling Pin
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Must be used in combination with the hollow core drill bits to allow the cooling mixture to flow to the drill bit and the rail and provide optimal cooling performance
Specificații
Broșură

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.