Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

nVent ERICO Aluminum Lay-in Ground Lug, GBL Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

nVent ERICO PermaGround Lay-In Ground Lug

nVent ERICO PermaGround Lay-in Ground Lug is an electrical connector engineered for easy and efficient grounding. It’s open-faced design allows the grounding conductor to be “laid in” without the need to thread it through a closed connector, simplifying installation.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • cUL
  • UL
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy