nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F80
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F80
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Produse conexe
Caracteristici
- Mixture consists mainly of copper oxide and aluminum
- Primarily used in making connections to load-bearing rail
- Integrated welding material package
- Welding material is color coded with a yellow cover and engineered for railway and railway property applications
- Outer ring of the yellow cover is color-coded by size for ease of identification to prevent misapplication
- Electronic ignition
- No starting material required
- Non-explosive
- Not subject to spontaneous ignition
- See specific nVent ERICO Cadweld connection details to determine welding material requirements
Specificații
Broșură
Fișă de date privind siguranța
Studiu de caz



- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.