Lug or Busbar to Steel, Cathodic
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
      
        Lug or Busbar to Steel, Cathodic
nVent ERICO Cadweld Cathodic Connections are the preferred method of exothermically welding cathodic protection anode leads to pipes (steel or cast iron), tanks, and other structures. Cathodic protection systems are designed to prevent galvanic corrosion along a pipeline or in various structures. nVent ERICO Cadweld Cathodic Connections use a special welding material alloy to minimize heat effect on the steel, which is especially important on thin wall and high stress pipes.
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
      
    
              
            
        
      
  
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Resurse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Caracteristici
- Forms a permanent, low resistance connection
 - Provides a molecular bond
 - nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections are rated with the same current capacity as the conductor
 - Portable installation equipment with no external source of power required
 - Installers can be easily trained to make nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections
 - Connections can be visually inspected
 
Specificații
| CA-XX-X-XX-L-M-W | ||
| CA | Cathodic Designation | |
| XX | Mold Family | |
| X | Price Key | |
| XX | Lug/Busbar Size | |
| L | Split Crucible | 
      Crucible section is split on molds designed with horizontal opening for easier cleaning
       | 
  
| M* | Mold Only | |
| W* | Wear Plates | 
      Reduce mechanical abrasion of molds at cable entry points
       | 
  
* Empty if none
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
        DoC, ERICO Cadweld 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      - Avertizare
 - Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.