Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH36940.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Joint Bond T9 Mold Welder Frame Assembly, Power

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Rail Type 85 lb to 141 lb T-Rail Sections
Bond Terminal Style C
Data Copied
Metric   |   Imperial
Imagini de aplicație Resurse Videoclip
nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

Produse conexe
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy