Joint Bond T8 Mold Welder Frame Assembly, Power
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Joint Bond T8 Mold Welder Frame Assembly, Power
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Produse conexe
Caracteristici
- Replacement welder frame assembly for T8 joint bond welders
- Includes frame with mold lid, mold handle, mold cleaner and flint ignitor
Specificații
| Rail Type | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections |
| Bond Terminal Style | C |
Broșură
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.