Joint Bond T8 Complete Welder Pair, Power


Joint Bond T8 Complete Welder Pair, Power
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Produse conexe
Caracteristici
- Complete welder assembly provides a convenient means of attaching jumper bonds to the head of the rail
- Connection is made within the confines of the splice plate
- Includes mold cleaner and flint ignitor
Specificații
Rail Type | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections |
Bond Terminal Style | C |
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.