DT1 DIN Rail Surge Protection Class I+II 12.5 kA, 3+0 Mode
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I+II 12.5 kA, 3+0 Mode
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Compact, yet high surge rated pluggable design, using minimum DIN rail width
- External back-up fuse is not required up to 315 A (IEC only)
- Retaining clip ensures enhanced vibration and shock resistance performance
- Red/Green status indication and change-over contacts standard for remote monitoring
Specificații
Broșură
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
CE, ERICO DT1 Series
English
EN 61643-11
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.