Chassi de montagem, UMF
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Chassi de montagem, UMF
Os componentes modulares podem ser montados previamente e a estrutura pode ser ajustada à profundidade desejada para, por exemplo, sustentar equipamento de grandes dimensões.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Permite a montagem dos equipamentos de calha DIN. As calhas DIN são ajustáveis em altura.
- Material: Aço galvanizado.
- Fornecimento: Perfis verticais, calhas DIN reforçadas, suportes de fixação e acessórios de montagem.
- Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures
- Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure
- The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth
- The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth
Especificações
| Acabamento | Galvanizado |
| Material | Aço Galvanizado |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.