Tampa cega completa, UFCP
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Tampa cega completa, UFCP
Esta tampa frontal de poliéster é simples e pode ser trabalhada com facilidade. As ligações elétricas e cabos estão protegidos, o que significa que as operações no terreno podem ser efetuadas em segurança.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Tampa dianteira simples para proteção do equipamento montado no armário. Distância entre a UFCP e a porta do armário: 39 mm; 49 mm para UCP750 e superior. Posição de montagem invertida para aumentar a distância entre a UFCP e a porta do armário em 30 mm. Podem ser instaladas dobradiças na porta utilizando o acessório UHS, permitindo ao utilizador obter acesso a componentes e/ou realizar tarefas de gestão de cabos sem ter de remover a tampa.
- Material: Poliéster.
- Acabamento: RAL 7035.
- Fornecimento: Tampa, suportes de fixação, fixadores de um quarto de volta e acessórios de montagem.
Especificações
| Cor | Light Gray |
| Material | Polyester |
| Código de cor | RAL 7035 |
| Acabamento | Smooth |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.