Tampa modular cunhada, UFCP-D
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Tampa modular cunhada, UFCP-D
Esta tampa frontal em poliéster tem cortes para componentes modulares que eliminam a necessidade de maquinação. As ligações elétricas e cabos estão protegidos, o que significa que as operações no terreno podem ser efetuadas em segurança.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Tampa dianteira com recortes para componentes DIN. Distância entre a UFCP e a porta do armário: 39 mm; 49 mm para UCP750 e superior. Posição de montagem invertida para aumentar a distância entre a UFCP e a porta do armário em 30 mm. A estrutura de montagem com calhas DIN UMFxxxx tem de ser encomendada em separado.
- Material: Poliéster
- Acabamento: RAL 7035
- Fornecimento: Tampa, suportes de fixação, fixadores de um quarto de volta e acessórios de montagem
Especificações
| Cor | Light Gray |
| Material | Polyester |
| Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.