Suporte Modular para tampas individuais, UFCP-I
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Suporte Modular para tampas individuais, UFCP-I
Esta estrutura de poliéster pode ser personalizada com tampas simples ou com ranhuras, proporcionando uma solução flexível para componentes modulares e não modulares.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Estrutura para proteção com tampas individuais UICP. Para armários com 600 e 800 mm de largura, em 2 colunas. Distância entre a UFCP e a porta do armário: 39 mm; 49 mm para UCP750 e superior. Posição de montagem invertida para aumentar a distância entre a UFCP e a porta do armário em 30 mm.
- Material: Poliéster
- Acabamento: RAL 7035
- Fornecimento: Suportes modular, suportes de fixação, fixadores de um quarto de volta e acessórios de montagem.
- F1= Simples F2= Duplo.
- Polyester frame for compact polyester wall mounted enclosure cover plates
- The frame can be customized with plain or slotted cover plates to meet customer specific requirements
- The frame provides a flexible solution to customers as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates
- Both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Plain or slotted cover plates UICP, are required to be mounted onto the polyester frame
- Single frame: UFCP4302, UFCP5402, UFCP6402, UFCP7502
- Double frame: UFCP8602, UFCP1082
Especificações
| Cor | Light Gray |
| Material | Polyester |
| Código de cor | RAL 7035 |
| Acabamento | Smooth |
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.