Acessório de Selagem de Entrada de Cabos , CEAS


Acessório de Selagem de Entrada de Cabos , CEAS
Tampões de vedação para a série de entrada de cabos CEP.
Normas da indústria
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4x (indoor only)
CE
IP66
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Acabamento: Branco
- Quantidade por embalagem: 10 unid.
- Descrição: Os tampões de vedação CEAS facilitam o fecho dos orifícios perfurados e não utilizados nas entradas de cabos CEP. A geometria da cabeça evita a entrada de água pulverizada ou de poeira e garante uma classificação de proteção IP66
- Resistência à temperatura: -40 °C a +120 °C
- Inflamável: UL94 V-0
- Protecção: IP66
- Material: Poliamida 6,6
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.