Entrada de Cabos Inferior, CEPL


Entrada de Cabos Inferior, CEPL
As entradas para cabos CEPL são ideais para aplicações em que um armário requer muitos cabos de entrada ou de saída, mas cujo espaço de instalação é limitado. As entradas CEPL podem ser instaladas de forma rápida e fácil sem utilizar ferramentas.
Normas da indústria
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12
CE
IP54
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Acabamento: Cinzento
- Quantidade por embalagem: 10
- Descrição: Entrada de cabos rápida, económica e sem ferramentas para entrada de cabos e/ou condutas pneumáticas no interior de um armário. O sistema de encaixe rápido pode ser utilizado em paredes com espessuras de 1,5 a 2,5 mm.
- Resistência à temperatura: -40 °C a +90 °C
- Inflamável: UL94 V-0
- Protecção: IP54, NEMA 1, 12
- Material: TPE
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.