Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Cable Entry System Photo Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Entrada de Cabos Redonda Inferior, CEPRL

Rápidas e fáceis de instalar sem ferramentas, as entradas de cabos redondas CEPRL são ideais para aplicações que requerem muitos cabos de entrada ou saída e cujo espaço de instalação é limitado.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12

CE

IP54

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Vantagens
Recursos Acessórios
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.